Die digitalen Servoverstärker der AKD-N Reihe
Verfügbare AKD-N Versionen
|
Kurzname |
Beschreibung |
Strom |
Anschluss |
|---|---|---|---|
|
AKD-N-DB/EB |
Hybrid DC Power und Feldbus Anschluss. Hybrid Motor Anschluss. |
3 bis 12 A |
EtherCAT, I/O |
|
AKD-N-DG/EG |
Hybrid DC Power und Feldbus Anschluss. Hybrid Motor Anschluss. |
3 bis 12 A |
EtherCAT, I/O, lokaler Feldbus |
|
AKD-N-DT/ET |
Hybrid DC Power und Feldbus Anschluss. Hybrid Motor Anschluss. |
3 bis 12 A |
EtherCAT, I/O, lokaler STO |
|
AKD-N-DF/EF |
Hybrid DC Power und Feldbus Anschluss. Zwei Kabel Motor Leistung und Motor Feedback Anschluss. |
3 bis 12 A |
EtherCAT, I/O, lokaler Feldbus |
|
AKD-N-DS/ES |
Hybrid DC Power und Feldbus Anschluss. Zwei Kabel Motor Leistung und Motor Feedback Anschluss. |
3 bis 12 A |
EtherCAT, I/O, lokaler STO |
Standardmerkmale
- Versorgungsspannungsbereich 55 VDC bis 800 VDC
- Integrierter Motion-Bus.
- Integrierte Unterstützung für SFD, Hiperface DSL, Comcoder, ENDAT 2.1 & 2.2, BiSS, HIPERFACE, 1Vp-p Sin-Cos Encoder, Inkrementalgeber.
- Integrierte Safe Torque Off (STO)-Funktion gemäß EN 62061 SIL 2.
- Verwendung mit Synchron-Servomotoren, Linearmotoren, Asynchronmotoren möglich.
Leistungsteil
- Anschluss an AKD-C oder MKD-C Netzteil
- DC Versorgungsspannung, Bereich 55 VDC bis 800 VDC
- Endstufen-IGBT-Modul mit erdfreier Strommessung.
Integrierte Sicherheit
- Ausreichende Isolationsabstände/Kriechstrecken und elektrische Isolation für sichere galvanische Trennung gemäß EN 61800-5-1 zwischen den Versorgungs-/Motoranschlüssen und der Signalelektronik.
- Temperaturüberwachung des Verstärkers und Motors.
- Motorüberlastschutz: I²t Überwachung
- SIL 2-Safe Torque Off gemäß EN 62061
Betrieb und Parametereinstellung
- Mit der Inbetriebnahmesoftware WorkBench für die Inbetriebnahme des Systems über TCP/IP, angeschlossen an X18 des Netzteils.
Volldigitale Steuerung
- Digitaler Stromregler (670 ns)
- Einstellbarer digitaler Drehzahlregler (62,5 µs)
- Softwareoption Positionsregler (250 µs)
Ein-/Ausgänge
- 3 programmierbare digitale Eingänge
- 1 programmierbarer digitaler Ausgang






